ΦΟΡΤΙΣΗ ΟΠΟΤΕ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ, ΟΠΟΥ ΚΙ ΑΝ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ...
Η Legrand σας προσφέρει μια πλούσια γκάμα φορτιστών: ασύρματοι ή ενσύρματοι, σε μορφή διακόπτη ή σε μορφή αντάπτορα που μπαίνει σε πρίζα, σας εξασφαλίζουν φόρτιση των συσκευών σας με ταχύτητα και ασφάλεια.
Στο σπίτι, στο γραφείο ή σε δημόσιους χώρους οι φορτιστές Legrand μπορούν να εγκατασταθούν οπουδήποτε και έχουν τη δυνατότητα να φορτίσουν συσκευές είτε ασύρματα με επαγωγική φόρτιση, είτε ενσύρματα με θύρες USB τύπου C και τύπου Α.
Τεχνολογία αιχμής χωρίς περιορισμούς σύνδεσης!
ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ
ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Ο ασύρματος φορτιστής γραφείου ενσωματώνεται τέλεια στα έπιπλα, είτε στο χώρο εργασίας, είτε στο σπίτι. Επίπεδος, με πάχος μικρότερο του 1,5 mm, τοποθετείται χωνευτά στο γραφείο, στον πάγκο της κουζίνας ή στο κομοδίνο και προσφέρει διακριτικότητα και άνεση στη φόρτιση. Σημείωση: φορτίζει μόνο κινητά με δέκτη QI (επαγωγικής φόρτισης).
ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
IP66 - IK08
Με αντοχή IK08 και στεγανότητα IP66, είναι ιδανικός για εξωτερικούς και εσωτερικούς δημόσιους χώρους όπως ξενοδοχεία, μπαρ, εστιατόρια, αίθουσες αναμονής, βιβλιοθήκες ή και βεράντες.
Διαθέτει κλίση 10 μοιρών και επένδυση από αντιολισθηρό υλικό ώστε κατά τη διάρκεια της φόρτισης το smartphone να συγκρατείται με ασφάλεια. Με 2 κεραίες για γρήγορη φόρτιση.
Σημείωση: φορτίζει μόνο κινητά με δέκτη QI (επαγωγικής φόρτισης)
ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΣΕ ΣΕΙΡΕΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ
Η φόρτιση του κινητού σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη! Τοποθετήστε το smartphone σας στην ασύρματη βάση και η φόρτιση θα ξεκινήσει αυτόματα. Επιπλέον, χάρη στην ενσωματωμένη θύρα USB Τύπου A, μπορείτε να φορτίζετε ταυτόχρονα το tablet σας ή άλλη κινητή συσκευή.
Διατίθεται σε όλες τις σειρές διακοπτικού της Legrand ώστε να βρίσκεται σε αρμονία με τους διακόπτες του χώρου.
Σημείωση: φορτίζει μόνο κινητά με δέκτη QI (επαγωγικής φόρτισης)
ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ
ΠΥΡΓΟΣ - ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ
Πύργος-πολύπριζο με προστατευτικό υπέρτασης και 2 εξόδους USB Τύπου A + 1 micro USB. Τοποθετείται πάνω στο γραφείο σας, στη δουλειά ή στο σπίτι και προστατεύει τις συνδεδεμένες συσκευές από υπερτάσεις ενώ παράλληλα σας επιτρέπει να φορτίζετε ταυτόχρονα smartphone, laptop ή tablet.
Δυνατότητα περιστροφής γύρω από τον άξονά του για καλύτερο προσανατολισμό των πριζών.
Παραδίδεται με καλώδιο 2 m.
5V / 2,4 A
ΜΙΚΡΑ, ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΑ
Αντάπτορες που τοποθετούνται σε πρίζα και τη μεταρέπουν σε φορτιστή, φορτιστές αυτοκινήτου και kit usb 3 σε 1

ΠΡΙΖΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ USB ΣΕ ΣΕΙΡΕΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ
• CELIANE
• VALENA LIFE
• VALENA ALLURE
• VALENA
• MOSAIC
• LIVINGLIGHT
• AXOLUTE

ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ
Για θύρες τύπου Α και τύπου C για φόρτιση και μεταφορά δεδομένων για όλους τους τύπους συσκευών δεδομένων