Αρχική > ΛΥΣΕΙΣ > Βιομηχανία > Ασφάλεια ατόμων

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΤΟΜΩΝ


G5 2

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μία πλήρης γκάμα για να επιλέξετε το φωτιστικό ασφαλείας για κάθε τύπο εγκατάστασης. Η Legrand διαθέτει φωτιστικά ασφαλείας με LEDs για χαμηλή κατανάλωση, φωτιστικά 6W και 8W, κατάλληλα για εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους, συμβατικά ή υψηλής αισθητικής ανάλογα με τις απαιτήσεις του χώρου σας, με εναλλακτικές δυνατότητες εγκατάστασης, αυτόνομα ή διευθυνσιοδοτούμενα.

UONE

UONE

Φωτιστικά ασφαλείας με LEDs για χαμηλή κατανάλωση. Μη συνεχούς και διπλής λειτουργίας. Με πολλαπλές δυνατότητες τοποθέτησης

Mάθετε περισσότερα

U21NEW

u21

Φωτιστικά ασφαλείας με LEDs για χαμηλή κατανάλωση. Μη συνεχούς λειτουργίας. Επίτοιχη και χωνευτή τοποθέτηση

Mάθετε περισσότερα

G5

g5

Διακριτικά και λεπτά με πολλαπλές δυνατότητες τοποθέτησης προσαρμόζονται σε κάθε χώρο. Αυτόνομα και διευθυνσιοδοτούμενα

Mάθετε περισσότερα

L31

l31

Πολύ λεπτά φωτιστικά ασφαλείας, σε 3 διαφορετικά σχήματα (ορθογώνιο, στρογγυλό, τετράγωνο). Αυτόνομα και διευθυνσιοδοτούμενα

Mάθετε περισσότερα

Β65LED/ Β65NEW

B55

Στεγανά IP 65, κατάλληλα για εξωτερικούς χώρους. Μη συνεχούς και διπλής λειτουργίας

Mάθετε περισσότερα

LIPSO

lipso

Φωτιστικά όδευσης καιασφαλείας με LEDs, ο τέλειος συνδυασμός υψηλής αισθητικής και ασφάλειας. Σε 5 χρώματα

Mάθετε περισσότερα

adressable

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Η Legrand διαθέτει διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα για την κεντρική διαχείριση των μονάδων φωτιστικών ασφαλείας και των εξαρτημάτων τους με λογισμικό που επιτρέπει στους χειριστές να ελέγξουν ένα ή περισσότερα κτίρια, ορόφους ή περιοχές, από μια κεντρική θέση

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας

Στο site μας χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε την εμπειρία σας. Μάθετε περισσότερα εδώ.