- ΕΤΑΙΡΕΙΑ
-
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
- Νέα προϊόντα
- "Έξυπνο" σπίτι της Legrand
- "Έξυπνα" προϊόντα Netatmo
- Θερμοστάτης Smarther with Netatmo
- Αυτοματισμοί Κατοικίας
- Αυτόματος έλεγχος φωτισμού
- Διακοπτικό υλικό
- Διανομή & ισχύς
- Αντικεραυνικά
- Μηχανισμοί ανίχνευσης ηλεκτρικού τόξου
- Δομημένη καλωδίωση LCS3
- Έλεγχος εισόδου
- Πίνακες
- Ερμάρια
- Φορτιστές
- Προϊόντα σε ειδική συσκευασία
- Σύστημα DLP / όδευση καλωδίων
- Συστήματα UPS
- Ενδοδαπέδια κουτιά
- Φόρτιση ηλεκτρικού αυτοκίνητου
- Φωτισμός ασφαλείας
- UX - Διακόπτες Αφής για Ξενοδοχεία
- Ρυθμιστές οικονομικών λαμπτήρων
-
ΛΥΣΕΙΣ
- Πρόγραμμα Εξοικονομώ - Αυτονομώ
- Κατοικία
- Γραφείο
-
Ξενοδοχείο
- Εισαγωγή
- Τα έργα μας
- Χώρος φιλοξενίας δωματίου
- Κοινόχρηστοι χώροι
- Επιλογή διακοπτικού υλικού
- Διαχείριση φωτισμού
- Σύνδεση με το δίκτυο data
- Προϊόντα στήριξης διακοπτικού υλικού
- Εξοικονόμηση ενέργειας
- Ασφάλεια ατόμων & εγκαταστάσεων
- Διαχείριση καλωδίων
- Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας
- Συστήματα αδιάλειπτης λειτουργίας
- Εμπορικό κέντρο
- Εκπαίδευση
- Data center
- Χώροι νοσηλείας
- Βιομηχανία
- ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- DOWNLOADS
- ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
- Εισαγωγή
- Διαχείριση φωτισμού
- Δίκτυο data
- Προϊόντα για κοινόχρηστους χώρους
- Εξοικονόμηση ενέργειας
- Διαχείριση καλωδίων
- Ασφάλεια ατόμων
- Προστασία αγαθών & εγκαταστάσεων
- Επιλογή διακοπτικού υλικού
- Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας
- Συστήματα αδιάλειπτης λειτουργίας
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΤΟΜΩΝ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Μία πλήρης γκάμα για να επιλέξετε το φωτιστικό ασφαλείας για κάθε τύπο εγκατάστασης. Η Legrand διαθέτει φωτιστικά ασφαλείας με LEDs για χαμηλή κατανάλωση, φωτιστικά 6W και 8W, κατάλληλα για εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους, συμβατικά ή υψηλής αισθητικής ανάλογα με τις απαιτήσεις του χώρου σας, με εναλλακτικές δυνατότητες εγκατάστασης, αυτόνομα ή διευθυνσιοδοτούμενα.
UONE
Φωτιστικά ασφαλείας με LEDs για χαμηλή κατανάλωση. Μη συνεχούς και διπλής λειτουργίας. Με πολλαπλές δυνατότητες τοποθέτησης
U21NEW
Φωτιστικά ασφαλείας με LEDs για χαμηλή κατανάλωση. Μη συνεχούς λειτουργίας. Επίτοιχη και χωνευτή τοποθέτηση
G5
Διακριτικά και λεπτά με πολλαπλές δυνατότητες τοποθέτησης προσαρμόζονται σε κάθε χώρο. Αυτόνομα και διευθυνσιοδοτούμενα
L31
Πολύ λεπτά φωτιστικά ασφαλείας, σε 3 διαφορετικά σχήματα (ορθογώνιο, στρογγυλό, τετράγωνο). Αυτόνομα και διευθυνσιοδοτούμενα
Β65LED/ Β65NEW
Στεγανά IP 65, κατάλληλα για εξωτερικούς χώρους. Μη συνεχούς και διπλής λειτουργίας
LIPSO
Φωτιστικά όδευσης καιασφαλείας με LEDs, ο τέλειος συνδυασμός υψηλής αισθητικής και ασφάλειας. Σε 5 χρώματα
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Η Legrand διαθέτει διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα για την κεντρική διαχείριση των μονάδων φωτιστικών ασφαλείας και των εξαρτημάτων τους με λογισμικό που επιτρέπει στους χειριστές να ελέγξουν ένα ή περισσότερα κτίρια, ορόφους ή περιοχές, από μια κεντρική θέση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ Α.Ε.Β.Ε.
Γραφεία - Εκθεσιακοί χώροι
Λ. Κηφισίας 184Α, 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ.: 210 6797500, Fax.: 210 6797 560
Β. Όλγας 216, 551 33 Καλαμαριά, Θεσ/νίκη
Τηλ.: 2310 422567, Fax.: 2310 422 971
Αρχική Πλοήγηση Όροι xρήσης Σημεία πώλησης προϊόντων Legrand Επικοινωνία Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική Cookies