Ακροδέκτης καλωδίων Starfix™.Με έγχρωμη μόνωση. Μύτη από επικασσιτερωμένο χαλκό Σύμφωνα με το πρότυπο NF C 63-023 , 4ΜΜ2 πορτοκαλί
STARFIX
Legrand
Ακροδέκτης καλωδίων Starfix™.Με έγχρωμη μόνωση. Μύτη από επικασσιτερωμένο χαλκό Σύμφωνα με το πρότυπο NF C 63-023 , 4ΜΜ2 πορτοκαλί
ΚΩΔ. 037767
EAN.
3245060377670
Ακροδέκτες καλωδίων Starfix™ Με έγχρωμη μόνωση Μύτη από επικασσιτερωμένο χαλκό Σύμφωνα με το πρότυπο NF C 63-023
Εγγύηση 2 χρόνια
0,14 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Construction type | Standard |
---|---|
Nominal cross section | 4 mm² |
Sleeve length | 12 mm |
Insulated | Yes |
Material insulation | Polypropylene (PP) |
Halogen free | Yes |
Colour | Orange |
---|---|
Material | Copper |
Surface protection | Tinned |
For cables resistant to short circuit | Yes |
With identification flag | No |
Reel/roll packaging | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ