Ανταλλακτικό πηνίο 380V AC για Ρελέ CTX3 3P 75A έως 100Α
CTX3
Legrand
Ανταλλακτικό πηνίο 380V AC για Ρελέ CTX3 3P 75A έως 100Α
ΚΩΔ. 416948
EAN.
3414970409348
Ανταλλακτικό πηνίο για συντήρηση
Εγγύηση 2 χρόνια
37,20 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 323-418 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 323-418 V |
Voltage type for actuating | AC |
---|
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ