Ασφαλειοαποζεύκτης DC, 2P, 20A, ικανότητα διακοπής 50kA, 2 Στοιχείων, 1000V
Circuit breaker
Legrand
Ασφαλειοαποζεύκτης DC, 2P, 20A, ικανότητα διακοπής 50kA, 2 Στοιχείων, 1000V
ΚΩΔ. 414682
EAN.
3245064146821
Ασφαλειοαποζεύκτης DC, 2P, 20A, ικανότητα διακοπής 50kA, 2 Στοιχείων, 1000V. Σύμφωνα με EN 60269-1
Εγγύηση 2 χρόνια
18,33 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Nominal voltage | 1000 V |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
For fuse size | 10x38 mm |
Number of poles | 2 |
---|---|
Concurrently switching neutral conductor | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ