Axolute - Ανιχνευτές Κίνησης IR- Χρώμα : λευκό.
AXOLUTE
Bticino
Axolute - Ανιχνευτές Κίνησης IR- Χρώμα : λευκό.
ΚΩΔ. HD4431N
EAN.
8005543615423
ΑΧΟ- Ανιχνευτής Kίνησης 1000W με Ουδέτερο 1000 W για λαμπτήρες πυρακτώσεως και ιωδίνης 230 V 500VA για λαμπτήρες ιωδίνης ΠΧΤ με ηλεκτρονικό ή επαγωγικό μετασχηματιστή. Λαμπτήρες φθορισμού και οικονομικούς λαμπτήρες φθορισμού.
Εγγύηση 2 χρόνια
178,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Movement sensor |
---|---|
Sensor type | Passive infrared |
With DALI interface | No |
Constant light control | Yes |
HVAC-control | No |
Forced switch off | No |
Animal zone | No |
Creep-under protection | Yes |
Background monitoring | No |
Optimum mounting height | 120 m |
Staircase light controller | Yes |
Bridging switch | No |
Max. reach sideways | 6 m |
Max. reach frontally | 6 m |
Diameter reach on floor | 6 m |
Suitable for wireless transmission | No |
Remote operation | No |
Supplied remote control | No |
Response value sensitivity adjustable | Yes |
Response value luminosity adjustable | Yes |
With signal unit | No |
Teach-function for response value luminosity | No |
Dim function with dimmer basic element | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Other |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
Transparent | No |
---|---|
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Nominal voltage | 230-230 V |
Min. switch-on time | 30 s |
Max. duty cycle | 600 min |
Detection angle horizontal | -30-2 ° |
Suitable for C-load | No |
Temperature | 5-40 °C |
Max. starting current | 2 A |
Substation input | No |
With alarm function | No |
With acoustic sensor | No |
Width | 22 mm |
Height | 51 mm |
Depth | 47 mm |
With connection cable | No |
Connection cable length | 0 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | 5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Mandatory neutral | Yes |
Terminal marking indication | No |
Terminals capacity | 1.5-1.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible |
Label space/information surface | No |
Entry membrane gland type | Not applicable |
Auto switch | No |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ