Axolute™ -Εξάρτημα για Αφαίρεση Πλαισίων AIR
AXOLUTE
Bticino
Axolute™ -Εξάρτημα για Αφαίρεση Πλαισίων AIR
ΚΩΔ. H4802KY
EAN.
8012199987675
Εξάρτημα για Αφαίρεση Πλαισίων AIR Εξάρτημα για την αφαίρεση των πλαισίων Axolute AIR.
Εγγύηση 2 χρόνια
14,69 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Width | 79 mm |
Height | 30 mm |
---|---|
Depth | 15 mm |
Storage temperature | -10-70 °C |