Axolute™ - Φωτιστικά,Φωτιστικό Ασφαλείας σε χρώμα γραφίτη, 1 στοιχείου
AXOLUTE
Bticino
Axolute™ - Φωτιστικά,Φωτιστικό Ασφαλείας σε χρώμα γραφίτη, 1 στοιχείου
ΚΩΔ. HS4362
EAN.
8005543537169
Φωτιστικά με LED Κατάλληλο για τοποθέτηση δίπλα στο κρεβάτι. Διαθέτει ελαστικό βραχίονα για την κατεύθυνση του φωτισμού στο επιθυμητό σημείο. Με ενσωματωμένο ρυθμιστή φωτισμού ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυμητή φωτεινή ένταση.
Εγγύηση 2 χρόνια
239,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Suitable for wall mounting | Yes |
---|---|
Suitable for suspended mounting | No |
Suitable for ceiling mounting | No |
Suitable for built-in mounting | Yes |
Suitable for surface mounting | No |
Suitable for light line configuration | No |
Suitable for workplace according to EN 12464-1 | No |
Lamp type | LED not exchangeable |
With light source | Yes |
Lamp holder | Other |
Housing material | Plastic |
Housing colour | Grey |
Material cover | Plastic, opal |
Type of grid | Matt |
Voltage type | AC |
Nominal voltage | 230-250 V |
Nominal current | 15-25 mA |
Type of control gear | LED operating device voltage-controlled |
With control gear | No |
Dimming 0-10 V | No |
Dimming 1-10 V | No |
Dimming DALI | No |
Dimming DMX | No |
Dimming DSI | No |
Dimming potentiometer (integrated) | No |
Dimming LineSwitch | No |
Dimming manufacturer's proprietary system | No |
Dimming mains voltage modulation | No |
Dimming phase cut-off | No |
Dimming phase cut-on | No |
Dimming programmable | No |
Dimming RF | No |
Dimming Sine Wave Reduction | No |
Dimming Touch and Dim | No |
Dimming Zigbee | No |
Dimming with push-button | No |
No dim function | Yes |
Light sharing | Symmetric |
Beam angle | Extreme wide beam <gt/>80° |
Light outlet | Direct |
Degree of protection (IP) | IP41 |
---|---|
Protection class | None |
Luminaire with limited surface temperature, sign "D“ according to EN 60598-2-24 | No |
Rated ambient temperature according to IEC 62722-2-1 | -5-46 °C |
Suitable for emergency lighting | Yes |
With movement sensor | No |
With light sensor | Yes |
Covering of the luminaire with thermally insulating material possible | No |
With air slots | Yes |
Suitable for lamp power | 0.1-0.1 W |
Max. system power | 0.3 W |
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 | 246 lm |
Colour of light | White |
Colour temperature | 4000-5500 K |
Colour rendering index CRI | 80-89 |
Width | 22 mm |
Height/depth | 170 mm |
Length | 48 mm |
Built-in length | 44 mm |
Built-in width | 22 mm |
Built-in height/depth | 170 mm |
Operating / setting temperature | -5-45 °C |
Storage temperature | -10-65 °C |
Frequency | 50-50 Hz |
Standby consumption | 136 mA |
Mandatory neutral | No |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible |
With socket outlet | No |
Fitted with rainproof plate protection | No |
With complemantary luminous signal | No |
Supplied remote control | No |
Maximum Input cable diameter | 2.5 mm |
Vertical fixing center distance | 4.5-4.5 mm |
Cable support | Screw cable clamp |
Control mode | Wired |
Connected object | No |
Έντυπα
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ