Axolute™ - Λειτουργίες Ξενοδοχείου για ένδειξη κατάστασης δωματίου
AXOLUTE
Bticino
Axolute™ - Λειτουργίες Ξενοδοχείου για ένδειξη κατάστασης δωματίου
ΚΩΔ. H4372V230H
EAN.
8012199850825
Eνδεικτικό Κατάστασης Δωματίου Ενδεικτικό που τοποθετείται έξω από το δωμάτιο με διπλή οπτική ειδοποίηση : «Μην ενοχλείτε» και «Τακτοποιήστε το δωμάτιο». Χρησιμοποιήστε 2 led LN4742V12T (12V)
Εγγύηση 2 χρόνια
89,82 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Lamp holder | Other |
With light source | Yes |
With flashlight | No |
With fixed symbol/imprint | Yes |
With exchangeable symbol | No |
Application as button | No |
Mounting method | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Other |
Transparent | No |
---|---|
Colour light source | Other |
Suitable for degree of protection (IP) | IP2X |
Nominal voltage | 230 V |
Max. lamp power | 0.5 W |
Device width | 22 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 40 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Connection type | Screwed terminal |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |