Αxolute™ - Λειτουργίες Ξενοδοχείου.Πλήκτρο με σύμβολο "Φωτισμός δίπλα στο κρεβάτι", Tech
MY HOME UP
Bticino
Αxolute™ - Λειτουργίες Ξενοδοχείου.Πλήκτρο με σύμβολο "Φωτισμός δίπλα στο κρεβάτι", Tech
ΚΩΔ. HC4915BL
EAN.
8005543469705
Πλήκτρα με Σύμβολα για Συμβατικούς Μηχανισμούς Πλήκτρο με σύμβολο "Φωτισμός δίπλα στο κρεβάτι". Συμβατό με όλους τους μηχανισμούς διακόπτη ενός στοιχείου. Χρώμα: Aλουμίνιο Tech.
Εγγύηση 2 χρόνια
10,86 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Two-part rocker |
---|---|
Imprint/indication | Symbol "light" |
Scannable symbol/barrier free | Yes |
Utilization | Switch/push button |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Clamp mounting |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Aluminium |
RAL-number (similar) | 9006 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP21 |
Width | 22.5 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 5.3 mm |
Storage temperature | -10-70 °C |