Axolute™ - ΠρίζαΠληροφορικής USB 1 στοιχείου- λευκό
AXOLUTE
Bticino
Axolute™ - ΠρίζαΠληροφορικής USB 1 στοιχείου- λευκό
ΚΩΔ. HD4285
EAN.
8005543401781
Πρίζα Πληροφορικής USB Πρίζα USB πληροφορικής για τη μεταφορά δεδομένων. Αρ.στοιχείων : 1 Στοιχείου. Χρώμα : Λευκό.
Εγγύηση 2 χρόνια
44,05 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Utilization | USB |
Support ring | No |
With dust cover | No |
With hinged lid | No |
Outlet direction | Straight |
Imprintable label | Without indication field |
With imprint | Yes |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface finishing | Matt |
Colour | White |
Transparent | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
---|---|
Number of modules (module system) | 1 |
Suitable for number of connectors | 1 |
With strain relief | No |
Shielded buses | No |
Shielded housing | No |
Luster terminal | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP21 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 22.5 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 30.85 mm |
Built-in depth | 10 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ