Aυτόματη ασφάλεια DC 2P, 16A, 800V, ικανότητα διακοπής 4,5kA
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ DC
Legrand
Aυτόματη ασφάλεια DC 2P, 16A, 800V, ικανότητα διακοπής 4,5kA
ΚΩΔ. 414428
EAN.
3245064144285
Aυτόματη ασφάλεια DC 2P, 16A, 800V, ικανότητα διακοπής 4,5kA.Σύμφωνα με ΕΝ 60947-2
Εγγύηση 2 χρόνια
104,55 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Built-in depth | 44 mm |
---|---|
Release characteristic | B |
Number of poles (total) | 2 |
Number of protected poles | 2 |
Rated current | 16 A |
Rated voltage | 800 V |
Rated insulation voltage Ui | 1000 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp | 8 kV |
Voltage type | DC |
Flush-mounted installation | Yes |
Concurrently switching neutral conductor | No |
Pollution degree | 2 |
Additional equipment possible | Yes |
Width in number of modular spacings | 2 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Explosion-proof | No |
---|---|
Width | 70.8 mm |
Height | 88 mm |
Depth | 76 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Storage temperature | -40-70 °C |
Electric supplying direction | By the top |
Terminal marking indication | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal , Cable |
Label space/information surface | Yes |
Mounting method | DIN rail |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ