Αυτόματη μονάδα ελέγχου διακόπτη ελέγχου μεταξύ δύο πηγών για DPX3 και DMX3 αυτόματο διακόπτη και επαφές CTX3- 24-230 ΑC-DC- ΠΛΑΓ ΤΟΠ
DPX³
Legrand
Αυτόματη μονάδα ελέγχου διακόπτη ελέγχου μεταξύ δύο πηγών για DPX3 και DMX3 αυτόματο διακόπτη και επαφές CTX3- 24-230 ΑC-DC- ΠΛΑΓ ΤΟΠ
ΚΩΔ. 421060
EAN.
3245064210607
Εκκίνηση/διακοπή γεννήτριας Mamage, έλεγχος μονοφασικών, διφασικών και τριφασικών δικτύων, έλεγχος τάσεων φάσης και ουδέτερου
Εγγύηση 2 χρόνια
570,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Device fitting | Miniature circuit breaker (MCB) |
---|---|
Function | Remote turn-on switch |
Width in number of modular spacings | 157.5 |
Rated voltage | 250 V |
Voltage type | AC/DC |
---|---|
With auto test for earth leakage function | No |
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) | 4 |
Έντυπα
3 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ