CAB 3™ σήμανση για καλώδια . Για διατομή καλωδίου από 4 έως 6 mm² γράμμα "B"
CAB3
Legrand
CAB 3™ σήμανση για καλώδια . Για διατομή καλωδίου από 4 έως 6 mm² γράμμα "B"
ΚΩΔ. 038361
EAN.
3245060383619
Για διατομή καλωδίου από 4 έως 6 mm² Σήμανση: γράμμα B Μαύρος λατινικός χαρακτήρας σε κίτρινο φόντο Η συσκευασία περιέχει λωρίδες των 20 σημάνσεων
Εγγύηση 2 χρόνια
0,14 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Booklet shape |
---|---|
Toothing | None |
Material | Plastic |
Core diameter | 2.3-2.8 mm |
Cable diameter | 3.8-5 mm |
Length | 8 mm |
Width | 3 mm |
---|---|
Colour | Yellow |
Transparent | No |
With label space | Yes |
Imprint | Letters |
Mounting method | Snap |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ