CAB 3™ σήμανση για καλώδια και για κλέμμες Viking 3 , 0,5-1,5MM2 'K'
CAB3
Legrand
CAB 3™ σήμανση για καλώδια και για κλέμμες Viking 3 , 0,5-1,5MM2 'K'
ΚΩΔ. 038310
EAN.
3245060383107
Για διατομή καλωδίου από 0,5 έως 1,5 mm² και για κλέμμες Viking 3 (max 3 σημάνσεις ανά κλέμμα) Σήμανση: γράμμα K Μαύρος λατινικός χαρακτήρας σε κίτρινο φόντο Η συσκευασία περιέχει λωρίδες των 30 σημάνσεων
Εγγύηση 2 χρόνια
0,09 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Booklet shape |
---|---|
Toothing | None |
Material | Plastic |
Core diameter | 0.8-1.4 mm |
Cable diameter | 2-3.2 mm |
Length | 5 mm |
Width | 3 mm |
---|---|
Colour | Yellow |
Transparent | No |
With label space | Yes |
Imprint | Letters |
Mounting method | Snap |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ