Celiane™ διακόπτης εξοικονόμησης ενέργειας
CELIANE
Legrand
Celiane™ διακόπτης εξοικονόμησης ενέργειας
ΚΩΔ. 067012
EAN.
3414970426833
Διακόπτης εξοικονόμησης ενέργειας Περιέχει ενσωματωμένο μηχανισμό IR και σβήνει αυτόματα μετά από 10 min σε περίπτωση μη ανίχνευσης κίνησης. Δυνατότητα συνδυασμού όλων των τύπων των λαμπτήρων στο ίδιο κύκλωμα.
Εγγύηση 2 χρόνια
122,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Movement sensor |
---|---|
With DALI interface | No |
Constant light control | No |
HVAC-control | No |
Forced switch off | Yes |
Animal zone | No |
Creep-under protection | No |
Background monitoring | No |
Networkable | No |
Optimum mounting height | 1.2 m |
Staircase light controller | Yes |
Bridging switch | Yes |
Max. reach sideways | 6 m |
Max. reach frontally | 8 m |
Diameter reach on floor | 6 m |
Suitable for wireless transmission | No |
Remote operation | No |
Supplied remote control | No |
Response value sensitivity adjustable | No |
Response value luminosity adjustable | No |
With signal unit | No |
Teach-function for response value luminosity | No |
Dim function with dimmer basic element | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Connection type | Screwed terminal |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Grey |
Transparent | No |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Voltage type | AC |
Frequency | 47-53 Hz |
Nominal voltage | 230-230 V |
Min. switch-on time | 600 s |
Max. duty cycle | 10 min |
Detection angle horizontal | 130-130 ° |
Response value luminosity | 0-0 lx |
Max. switching power | 150 W |
Temperature | -5-45 °C |
Max. starting current | 0.05 A |
Control current | 0.05 mA |
Substation input | Yes |
With alarm function | No |
With acoustic sensor | No |
Width | 45 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 45.5 mm |
Built-in depth | 33.5 mm |
With connection cable | No |
Connection cable length | 0 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | -5-45 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Terminals capacity | 1.5-1.5 mm² |
Auto switch | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ