Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Celiane™ Ενδεικτικό με 2 επίπεδα ρύθμισης

CELIANE Legrand

Celiane™ Ενδεικτικό με 2 επίπεδα ρύθμισης

ΚΩΔ. 067651 EAN. 3245060676513

Ενδεικτικό 2 επίπεδα φωτεινής ρύθμισης. Λυχνία που δεν χρειάζεται συντήρηση (LED). Διατίθεται με 4 χρώματα (πορτοκαλί, μπλε, πράσινο, κόκκινο), θήκη ετικέττας και ένα σετ 10 πικτογραμμάτων σήμανσης. Παραδίδεται με πλακίδιο.

Εγγύηση 2 χρόνια
51,09 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Assembly arrangement Basic element with central cover plate
Number of modules (module system) 2
Lamp holder Other
With light source Yes
With flashlight No
With fixed symbol/imprint Yes
With exchangeable symbol Yes
Application as button No
Mounting method Flush-mounted
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour Other
Transparent Yes
Colour light source White
Suitable for degree of protection (IP) IP41
Nominal voltage 230 V
Max. lamp power 1 W
Device width 53 mm
Device height 53 mm
Device depth 44 mm
Built-in depth 33 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C
Connection type Screwed terminal
Cable section 2.5-2.5 mm²

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F00574EN-01.pdf pdf (0.66 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_709181 (0.68 Mo)