Celiane™ Ενδεικτικό όδευσης και ασφαλείας
CELIANE
Legrand
Celiane™ Ενδεικτικό όδευσης και ασφαλείας
ΚΩΔ. 067653
EAN.
3245060676537
Ενδεικτικό όδευσης και ασφαλείας Φωτισμός περιφερειακά με μπλε LED σε κατάσταση αναμονής. Φωτίζει αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (λευκό LED). Αυτονομία 1h max. Παραδίδεται με πλακίδιο.
Εγγύηση 2 χρόνια
85,50 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Lamp type | LED not exchangeable |
---|---|
With light source | Yes |
Lamp holder | None |
Housing material | Plastic |
Housing colour | Grey |
Type of covering | Disc |
Material cover | Plastic, opal |
Suitable for surface mounting | Yes |
With built-in installation box | No |
Adjustable | No |
Type of control gear | Electronic transformer |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Suitable for lamp power | 2-2 W |
Width | 45 mm |
---|---|
Height/depth | 45 mm |
Length | 43.6 mm |
Diameter | 53 mm |
Built-in width | 40 mm |
Built-in height/depth | 32.7 mm |
Built-in length | 32.7 mm |
Built-in diameter | 53 mm |
Connection type | Screwed terminal |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -5-35 °C |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Contains Batteries and/or Accumulator | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ