Celiane™ πλακίδιο για Πρίζα JACK 3,5 IVORY
CELIANE
Legrand
Celiane™ πλακίδιο για Πρίζα JACK 3,5 IVORY
ΚΩΔ. 066289
EAN.
3245060662899
Πλακίδιο ivory Συνδυάζεται με τον μηχανισμό : αρ.καταλ. 673 18 : πρίζα audio jack 3,5mm
Εγγύηση 2 χρόνια
14,77 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Other |
---|---|
Utilization | Other |
Imprintable label | Without indication field |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Other |
---|---|
Surface finishing | Matt |
Colour | Beige |
Transparent | No |
Type of fastening | Other |
Suitable for degree of protection (IP) | Other |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ