Celiane™ Πλακίδιο για θερμοστάτη σε χρώμα titanium
CELIANE
Legrand
Celiane™ Πλακίδιο για θερμοστάτη σε χρώμα titanium
ΚΩΔ. 068542
EAN.
3245060685423
Πλακίδιο titanium Συνδυάζεται με τους μηχανισμούς: αρ.καταλ. 674 02 : προγραμματιζόμενο θερμοστάτη χώρου αρ.καταλ. 673 26 : ραδιοφωνικό δέκτη RDS με οθόνη LCD
Εγγύηση 2 χρόνια
21,35 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Other |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Thermostat |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | Titanium |
With label area | Yes |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 124 mm |
Height | 53 mm |
Depth | 5.8 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |