Celiane™ πλακίδιο ηχείου και μηχανισμού μετάδοσης ήχου σε λευκό χρώμα
CELIANE
Legrand
Celiane™ πλακίδιο ηχείου και μηχανισμού μετάδοσης ήχου σε λευκό χρώμα
ΚΩΔ. 068228
EAN.
3245060682286
Πλακίδιο white Συνδυάζεται με τον μηχανισμό: αρ.καταλ. 673 28 : χωνευτό ηχείο διαμέτρου 2''
Εγγύηση 2 χρόνια
15,28 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Modular device for domestic switching devices |
---|---|
Utilization | Other |
Support ring | No |
With dust cover | No |
With hinged lid | No |
Outlet direction | Straight |
Imprintable label | Without indication field |
With imprint | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
---|---|
Colour | White |
Transparent | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Number of modules (module system) | 2 |
With strain relief | No |
Luster terminal | Yes |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 53 mm |
Device height | 53 mm |
Device depth | 10 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |