Classia Ηλεκτρονικό κουδούνι 230V, 1 στοιχείο,white
CLASSIA
Bticino
Classia Ηλεκτρονικό κουδούνι 230V, 1 στοιχείο,white
ΚΩΔ. RW4351V230
EAN.
8005543633656
Το χάλκινο κουδούνι είναι ένα ακουστικό σήμα μέσα στο σπίτι που ενεργοποιείται έξω από το σπίτι (για παράδειγμα που ενεργοποιείται από το εξωτερικό κουμπί με πινακίδα ονόματος), 1 στοιχείο, χρώμα λευκό
Εγγύηση 2 χρόνια
22,78 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Housing colour | White |
---|---|
Housing material | Plastic |
Loudness | 80 dB |
Nominal voltage | 230-230 V |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Type of current | AC |
Electricity consumption | 8-8 A |
Built-in battery | No |
Mounting method | Modular device for domestic switching devices |
Number of modules (module system) | 1 |
Width in number of modular spacings | 22.3 |
Wireless | No |
Width | 22.3 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 42.7 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Frequency | 50-60 Hz |
Terminal marking indication | No |
RAL-number | 9003 |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Connection type | Screwed terminal |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Label space/information surface | No |
With complemantary luminous signal | No |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Number of ringtones | 1 |
Connected object | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ