Classia Ηλεκτρονικός θερμοστάτης 8A 230V , 2 στοιχείων, black
CLASSIA
Bticino
Classia Ηλεκτρονικός θερμοστάτης 8A 230V , 2 στοιχείων, black
ΚΩΔ. RG4441
EAN.
8005543636718
Ηλεκτρονικός θερμοστάτης δωματίου – έξοδος ρελέ με 1 επαφή στον διακόπτη 2 A, 50 και 60 Hz, 2 στοιχεία , χρώμα μαύρο σατινέ
Εγγύηση 2 χρόνια
103,42 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type of power supply | 230 V AC |
---|---|
With receiver | No |
External sensor | Yes |
Control characteristic | Other |
Suitable for heating | Yes |
Temperature readable | No |
With sound indicator | No |
Sensor/feeler type | Resistance sensor |
Mounting method | Flush-mounted |
With display | No |
With tap water circuit | No |
Contact type | Normally open contact (NO) |
Max. contact voltage | 250 V |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Explosion-proof | No |
---|---|
Colour | Black |
RAL-number | 9011 |
Height | 45 mm |
Width | 44.7 mm |
Depth | 41.5 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ