Classia Περιστροφικός ρυθμιστής 2 καλωδίων για Led 300V, 2 στοιχείων, black
CLASSIA
Bticino
Classia Περιστροφικός ρυθμιστής 2 καλωδίων για Led 300V, 2 στοιχείων, black
ΚΩΔ. RG4415
EAN.
8005543715864
Περιστροφικός ρυθμιστής χωρίς ουδέτερο, 5-300 W, 240 VA με ηλεκτρονική προστασία. Black.
Εγγύηση 2 χρόνια
61,80 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Method of operation | Turn/push button |
Number of modules (module system) | 2 |
Number of units | 1 |
App control via Bluetooth | No |
Dimming phase cut-on | Yes |
Dimming phase cut-off | No |
Serial dimmer | Yes |
Type of load | Other |
Substation input | No |
Light value memory | No |
Applicable with button | Yes |
Applicable with movement sensor | No |
Applicable with presence indicator | No |
Applicable with time switch/timer | No |
Applicable with transmission button | No |
Applicable with infrared button | No |
Min. brightness controllable | Yes |
Mounting method | Module frame |
Type of fastening | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Black |
RAL-number (similar) | 9011 |
Transparent | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Nominal voltage | 220-230 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Control voltage | 220-230 V |
Nominal power resistive load | 40-400 W |
Nominal power inductive load | 40-400 VA |
Nominal power capacitive load | 40-400 VA |
Max. switching power LED | 200 W |
Connection type | Screwed terminal |
Cable section | 1.5-2.5 mm² |
Device width | 45 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 58 mm |
Min. depth of built-in installation box | 43 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Built-in depth | 33 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | AC |
Mandatory neutral | No |
Terminal marking indication | No |
Stress test conformity (1000V) | No |
Antimicrobial treatment | No |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Tube diameter for wall mounted product | 1.5-2.5 mm |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ