Classia Πλαίσιο 1 θέσης, 2 στοιχείων, black nickel
CLASSIA
Bticino
Classia Πλαίσιο 1 θέσης, 2 στοιχείων, black nickel
ΚΩΔ. R4801BH
EAN.
8005543638590
Η συλλογή πλαισίων Classia έχει μοντέρνο, καθαρό ιταλικό σχέδιο με εκλεπτυσμένο περίγραμμα. Σε πολυμερές, αυτή η πλάκα κάλυψης είναι 1 στοιχείου, χρώματος μαύρου ματ με περίγραμμα νίκελ χρωμίου.
Εγγύηση 2 χρόνια
16,07 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of units | 1 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal |
Number of units horizontal | 1 |
Number of units vertical | 1 |
Number of modules horizontal (module system) | 1 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for built-in installation | Yes |
Label space/information surface | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Black |
---|---|
RAL-number (similar) | 7015 |
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Type of fastening | Engage (snap) |
Width | 86 mm |
Height | 86 mm |
Depth | 9 mm |
Built-in width | 86 mm |
Built-in height | 0 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ