Classia Πρίζα τηλεόρασης TV-R-SAT, 2 στοιχείων,white
CLASSIA
Bticino
Classia Πρίζα τηλεόρασης TV-R-SAT, 2 στοιχείων,white
ΚΩΔ. RW4210M2D
EAN.
8005543632918
Πρίζα τηλεόρασης TV-R-SAT με ομοαξονική υποδοχή Star demixed για εναέρια συστήματα ενός χρήστη,κεντρικά δορυφορικά συστήμ.ενός χρήστη/shunting με μεταφ.ρεύματος και σήματος για επιλογή καναλιών και για συστήματα ραδιοφώνου,1ΣΤ λευκό χρώμα
Εγγύηση 2 χρόνια
40,23 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Loop-through socket |
---|---|
Type of socket outlet | TV/RD/SAT |
Mounting method | Module frame |
Number of modules (module system) | 1 |
Cover | Central cover plate |
Tap loss at 860 MHz | 10 dB |
Number of outlets | 2 |
Suitable for cable modem | No |
Through loss at 860 MHz | 10 dB |
Suitable for remote power supply | No |
Type of fastening | Snap mounting (engagement) |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Device width | 44.7 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 41.5 mm |
Min. depth of built-in installation box | 31.7 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Terminal marking indication | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ