CTX3 mini Ρελέ ισχύος 4P 16A 24V DC
CTX3
Legrand
CTX3 mini Ρελέ ισχύος 4P 16A 24V DC
ΚΩΔ. 417141
EAN.
3414970404633
Επαφές για μεταγωγή ηλεκτρικών κυκλωμάτων ισχύος
Εγγύηση 2 χρόνια
36,18 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated control supply voltage DC | 20.4-26.4 V |
---|---|
Voltage type for actuating | DC |
Number of normally closed contacts as main contact | 0 |
Number of normally open contacts as main contact | 4 |
Type of electrical connection of main circuit | Cable clamp |
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V | 20 A |
---|---|
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V | 16 A |
Rated operation power at AC-3, 400 V | 7.5 kW |
Modular version | Yes |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ