CTX3 Ρελέ ελέγχου 3NO1NC 415V AC
CTX3
Legrand
CTX3 Ρελέ ελέγχου 3NO1NC 415V AC
ΚΩΔ. 416819
EAN.
3414970407719
Ρελέ ελέγχου CTX3 για εναλλαγή επαγωγικών και ωμικών φορτίων σε εφαρμογές λογικής ελέγχου. Λειτουργεί άμεσα από το χαμηλό σήμα εξόδου συσκευών όπως PLC, χρονοδιακόπτης κ.λπ.
Εγγύηση 2 χρόνια
37,57 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 340-440 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 340-440 V |
Voltage type for actuating | AC |
Rated operation current Ie, 400 V | 1.9 A |
Mounting method | DIN-rail/screw |
With LED indication | No |
Suitable for manual operation | Yes |
Interface | Yes |
---|---|
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 1 |
Number of auxiliary contacts as normally open contact | 3 |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact, delayed switching | 0 |
Number of auxiliary contacts as normally open contact, leading | 0 |
Number of auxiliary contacts as change-over contact | 0 |
Connection type auxiliary circuit | Screw connection |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ