Diy Κατσαβίδι Δοκιμαστικό
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Legrand
Diy Κατσαβίδι Δοκιμαστικό
ΚΩΔ. 093081
EAN.
3245060930813
Diy Κατσαβίδι Δοκιμαστικό
Εγγύηση 2 χρόνια
5,02 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Blade width | 4 mm |
---|---|
Blade thickness | 2.5 mm |
Total length | 140 mm |
Precision model | No |
Model | Straight |
Insulated | Yes |
Isolation protection 1000 V | No |
---|---|
Low spark model | Yes |
Clamp feature | No |
Bulged blade | No |
Colour | Colourless |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ