DMX3 1600 επαφή ετοιμότητας κατάλληλη για DMX³ από 630 έως 1600Α
DΜX³
Legrand
DMX3 1600 επαφή ετοιμότητας κατάλληλη για DMX³ από 630 έως 1600Α
ΚΩΔ. 028174
EAN.
3414970767271
Στοιχείο επαφή ετοιμότητας ζεύξης κατάλληλο για χρήση σε DMX³ από 630 έως 1600 Α. Μόνο για εκδοχή εξαγωγής
Εγγύηση 2 χρόνια
50,10 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 125-250 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 125-250 V |
Rated control supply voltage DC | 125-250 V |
Voltage type for actuating | AC/DC |
---|---|
Built as switching-on coil | No |
Built as switch-off coil | No |
Έντυπα
4 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικός Οδηγός
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ