DPX™ 1600 εξαρτήματα Ακροδέκτης για σύνδεση 2 καλωδίων χωρίς κος
DPX³ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Legrand
DPX™ 1600 εξαρτήματα Ακροδέκτης για σύνδεση 2 καλωδίων χωρίς κος
ΚΩΔ. 026269
EAN.
3245060262693
Ακροδέκτης για σύνδεση 2 καλωδίων χωρίς κος -2x240 mm² μονόκλωνο 2x185 mm² πολύκλωνο
Εγγύηση 2 χρόνια
98,30 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of poles | 1 |
---|---|
Connection type | Screwing |
Mounting method | Screw |
Contact safe | No |
Height | 25 mm |
---|---|
Width | 50 mm |
Depth | 67 mm |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικός Οδηγός
Εργαστηριακό Εντυπο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ