EASYKIT τροφοδοτικό πρίζας
EASYKIT
Bticino
EASYKIT τροφοδοτικό πρίζας
ΚΩΔ. BT-SP101
EAN.
8005543703205
Tροφοδοτικό πρίζας για EASYKIT θυροτηλεόρασης, 2 καλωδίων , ανταλλακτικό
Εγγύηση 2 χρόνια
46,35 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Application | Other |
---|---|
Input voltage | 240 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Type of current | AC |
Output voltage | 30 V |
Max. output current | 1000 mA |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Height | 90 mm |
Width | 50 mm |
Depth | 75 mm |
---|---|
Installation technique | Other |
Mounting method | Other |
Operating / setting temperature | -10-55 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Supply current | 0.8-1 A |
Terminal marking indication | No |
Colour | Black |
Connection type | Not applicable |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ