Επίτοιχος πίνακας 19 ιντσών 18U 600mm πλάτος 450 mm βάθος- παραδίδεται σε επίπεδη συσκευασία
LINKEO
Legrand
Επίτοιχος πίνακας 19 ιντσών 18U 600mm πλάτος 450 mm βάθος- παραδίδεται σε επίπεδη συσκευασία
ΚΩΔ. 646254
EAN.
3414970968050
Αυτός ο πίνακας επιτοίχιας τοποθέτησης είναι τέλεια προσαρμοσμένος για τις απαιτήσεις του εμπορικού τομέα. Εξοπλισμένος με αφαιρούμενα πλαϊνά πάνελ για εύκολη πρόσβαση στο πλάι του πίνακα. Παραδίδεται σε επίπεδη συσκευασία.
Εγγύηση 2 χρόνια
492,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Mounting level | Front side |
---|---|
Model | With permanent frame |
Type of profile rail | L-shaped |
Number of doors | 1 |
Type of ventilation | Passive |
Width | 608 mm |
Height | 892 mm |
Depth | 458 mm |
Modular spacing | 482.6 mm (19 inch) |
Number of height units | 18 |
Max. load capacity | 54 kg |
With roof plate | Yes |
With earthing | Yes |
---|---|
With front door | Yes |
With sidewall | Yes |
Demountable | Yes |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7016 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of protection (NEMA) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Fitted with door or cover | Yes |
Έντυπα
2 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ