Ερμάριο διανομής XL3 S 630 ωφέλιμο ύψος πρόσοψης 2250 mm πλάτος 16 στοιχείων
XL3 S 630
Legrand
Ερμάριο διανομής XL3 S 630 ωφέλιμο ύψος πρόσοψης 2250 mm πλάτος 16 στοιχείων
ΚΩΔ. 337621
EAN.
3414970898425
Μεταλλική πόρτα για πίνακες XL3 S 160 5 σειρών 36 στοιχείων
Εγγύηση 2 χρόνια
605,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 424 mm |
---|---|
Height | 2324 mm |
Depth | 249 mm |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7016 |
With mounting plate | Yes |
Mounting plate depth-adjustable | No |
Suitable for wall built-in | No |
---|---|
Pole fastening | No |
With rear door | No |
Suitable for metrical mounting | Yes |
Suitable for outdoor set-up | No |
Pitched roof | No |
EMC-version | No |
Degree of protection (IP) | IP30 |
Degree of protection (NEMA) | Other |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.129
(0.57 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.130
(0.56 Mo)
PEP
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.138
(1.11 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ