Φις προέκτασης P17 - IP44 - 200/250 V~ - 32 A - 3P+E
P 17 TEMPRA
Legrand
Φις προέκτασης P17 - IP44 - 200/250 V~ - 32 A - 3P+E
ΚΩΔ. 555215
EAN.
3245065552157
P 17 Tempra Pro IP 44 - LV 16 και 32 A - πρίζες, βύσματα, πρίζες κινητών, είσοδοι συσκευής και πρίζες με διακόπτη κλειδώματος Υποδοχές κινητών - Σύσφιξη και κλείσιμο καλωδίων χωρίς βίδες - Παρέχεται ξεκλείδωτη -200/250 V~
Εγγύηση 2 χρόνια
15,15 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
IEC-amperage | 32 A |
---|---|
Number of poles | 4 |
Voltage according to EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) blue |
Clock hour position | 9 h |
Identification colour | Blue |
RAL-number | 5005 |
Degree of protection (IP) | IP44 |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
Cable entry | Gland nut |
Material | Plastic |
Military model | No |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
3D Autocad
4 έντυπα
PEP
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Πιστοποιητικό
CQC-CQC2016010203850866
(1.3 Mo)
Πιστοποιητικό
IMQ-CA02.05952
(0.35 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ