Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Φις προέκτασης P17 - IP44 - 380/415 V~ - 32 A - 2P+E

P 17 TEMPRA Legrand

Φις προέκτασης P17 - IP44 - 380/415 V~ - 32 A - 2P+E

ΚΩΔ. 555217 EAN. 3245065552171

P 17 Tempra Pro IP 44 - LV 16 και 32 A - πρίζες, βύσματα, πρίζες κινητών, είσοδοι συσκευής και πρίζες με διακόπτη κλειδώματος Υποδοχές κινητών - Σύσφιξη και κλείσιμο καλωδίων χωρίς βίδες - Παρέχεται ξεκλείδωτη -380/415 V~

Εγγύηση 2 χρόνια
14,60 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

IEC-amperage 32 A
Number of poles 3
Voltage according to EN 60309-2 380-415 V (50+60 Hz) red
Clock hour position 9 h
Identification colour Red
RAL-number 3000
Degree of protection (IP) IP44
Connection system Screwed terminal
Insert direction Straight
Cable entry Gland nut
Material Plastic
Military model No

Έντυπα

2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
F01811EN-03.pdf pdf (9.37 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
1 έντυπο
3D Autocad
555217.dwg dwg (0.29 Mo)
4 έντυπα
PEP
LGRP-2014-110-V1-EN.pdf pdf (1.01 Mo)
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
IMQ-CA02.05952 (0.35 Mo)