Χρονοδιακόπτης επίτοιχος 20Α ΙΡ53 με εφεδρεία
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
Legrand
Χρονοδιακόπτης επίτοιχος 20Α ΙΡ53 με εφεδρεία
ΚΩΔ. 649917
EAN.
3245066499178
Εγγύηση 2 χρόνια
84,61 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Mounting method | Other |
---|---|
Number of channels | 1 |
Supply voltage | 230-230 V |
Voltage type (supply voltage) | AC |
Frequency supply voltage | 50-50 Hz |
Accuracy per day | 1 s |
60 min program | No |
24 h program | Yes |
Weekly program | No |
Annual program | No |
Mains synchronous | Yes |
Quartz controlled | No |
Contact type | Normally open contact |
---|---|
Shortest switching time channel 1 | 20 min |
Program shift divide 1 | 10 min |
Automatic switching summer-/winter time | No |
Suitable for manual operation | Yes |
Switching preselection | No |
Nominal switching current at 250 V AC | 20 A |
Potential free switch contact | Yes |
Degree of protection (IP) | IP65 |
Width | 72.4 mm |
Height | 104.2 mm |
Depth | 40.7 mm |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ