Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Incara Pop up, δυνατότητα εξοπλισμού 4 στοιχείων (aluminium)

Incara Pop up Legrand

Incara Pop up, δυνατότητα εξοπλισμού 4 στοιχείων (aluminium)

ΚΩΔ. 654803 EAN. 3414971971998

Το Incara Pop up είναι μια κομψή αναδυόμενη λύση στο γραφείο, σχεδιασμένη για παροχή ρεύματος και δεδομένων στον χρήστη

Εγγύηση 2 χρόνια
84,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Built-in
Folding Yes
Extendable No
Shape Rectangular
Material Aluminium
Colour Silver
Degree of gloss Other
Length 145.6 mm
Width 123.5 mm
Height 5.2 mm
Built-in depth 74.5 mm
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 0
Number of socket outlets British Standard BS1363 0
Number of socket outlets swiss standard type 13 0
Number of socket outlets swiss standard type 15 0
Number of socket outlets swiss standard type 23 0
Number of socket outlets swiss standard type 25 0
Number of socket outlets French standard type E 0
Number of socket outlets Italian standard type P40 L/F 0
With on/off switch No
Number of HDMI-connections 0
Number of D-Sub sockets 15-pole 0
Number of USB connections 0
Number of audio connections 0
Number of CAT 5E connections 0
Number of CAT 6 connections 0
Number of CAT 6A connections 0
Number of empty module positions 4
Number of miniature circuit breakers (MCB) 0
Over voltage protection No
Mains filter No
With built-in USB power supply No
Nominal voltage 250 V
Degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK07
Antimicrobial treatment No
Operating / setting temperature -10-70 °C
Storage temperature -5-35 °C
Voltage type Not applicable
Halogen free Yes
Prewired No
Connection type Not applicable
Label space/information surface No

Έντυπα

3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
LE11957AA-06.pdf pdf (3.17 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
Cut-out_LE13931BA-01.pdf pdf (0.05 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F03373EN-06.pdf pdf (1.62 Mo)
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Κατάλογος
Incara_catalog_04_23.pdf pdf (14.93 Mo)
1 έντυπο
PEP
LGRP-01358-V01.01-EN.pdf pdf (0.59 Mo)