IP Server
MyHOME
Bticino
IP Server
ΚΩΔ. F458
EAN.
8005543505441
IP server
Εγγύηση 2 χρόνια
436,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Model | Other |
Mounting method | Other |
Demounting protection | No |
With LED indication | No |
---|---|
Updateable | No |
Operating voltage | 230-230 V |
Provider dependent | No |
Visualization | No |
Web-Server | No |
Radio interface | No |
IR interface | No |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ