IR interface για έλεγχο της μονάδας κλιματισμού
Connected IR emitter
Bticino
IR interface για έλεγχο της μονάδας κλιματισμού
ΚΩΔ. 3460IR
EAN.
8005543686768
Ο Zigbee μικροδιακόπτης συνδέεται με τη μονάδα κλιματισμού ώστε να είναι συμβατή με τον θερμοστάτη Smarther AC with Netatmo για κλιματισμό.Επικοινωνεί με τον Smarther AC μέσω υπερύθρων RF 2,4 GHz
Εγγύηση 2 χρόνια
143,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Regulation type on/off | No |
---|---|
Communications protocol | Other |
Type of power supply | None |
Connection | Other |
With receiver | No |
External sensor | No |
With thermal feedback | No |
Control characteristic | Other |
Adaptive (self-learning) | No |
Suitable for heating | No |
Number of heater outputs | 0 |
Suitable for cooling | No |
Number of cooler outputs | 0 |
Ventilation | No |
Number of ventilation outputs | 0 |
Adjustable differential | No |
Sensor/feeler type | Other |
Temperature readable | No |
With display | No |
Overtime switch | No |
Optimisation | No |
With tap water circuit | No |
Suitable for floor heating control | No |
---|---|
Suitable for district heating control | No |
Remote operation possible | No |
IFTTT support available | No |
With presence perception | No |
Weather-dependent control system | No |
Contact type | Electronic |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Colour | White |
RAL-number | 7015 |
Width | 184 mm |
Depth | 21 mm |
Height | 22.5 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | 5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | Not applicable |
Halogen free | Yes |
Mounting method | Other |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Connected object | Yes |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
3 έντυπα
Σελίδα Προϊόντος
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ