Καλώδια προέκτασης 3m
EMS CX3
Legrand
Καλώδια προέκτασης 3m
ΚΩΔ. 414916
EAN.
3414971940550
Καλώδια προέκτασης 3m. Παραδίδονται με κονέκτορες
Εγγύηση 2 χρόνια
125,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Conductor surface | Bare |
---|---|
Diameter conductor | 0.422 mm |
Nominal cross section conductor | 0.14 mm² |
Conductor category | Class 5 = flexible |
Number of cores | 6 |
Number of stranding elements | 7 |
Stranding element | No |
Material core insulation | Rubber |
Specification core insulation | Other |
Core identification | Colour |
Screen over stranding element | Braiding |
Stranding | Bundle |
Screen over stranding | Braiding |
Longitudinal water blocking cable | No |
Radial water blocking cable | No |
---|---|
Protective sheath | Other |
Material outer sheath | Rubber |
Specification material outer sheath | Other |
Colour outer sheath | Grey |
Flame retardant according to IEC 60332-1-2 | Yes |
Halogen free according to EN IEC 60754-1 | Yes |
Halogen free according to EN IEC 60754-2 | Yes |
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Class | Eca |
Outer diameter approx. | 5 mm |
Min. permitted bending radius, moving application/free movement | 75 mm |
Min. permitted bending radius, stationary application/permanent installation | 30 mm |
Permitted cable outer temperature during assembling/handling | -5-70 °C |
Permitted cable outer temperature after assembling without vibration | -40-80 °C |
Έντυπα
5 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Software
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ