KNX ελεγχτής ρυθμιζόμενος RLC 4 εξόδων που ελέγχει λαμπτήρες πυρακτώσεως και αλογόνου με σιδηρομαγνητικούς ή ηλεκτρ. μετασχηματιστές
LIGHTING MANAGEMENT KNX
Legrand
KNX ελεγχτής ρυθμιζόμενος RLC 4 εξόδων που ελέγχει λαμπτήρες πυρακτώσεως και αλογόνου με σιδηρομαγνητικούς ή ηλεκτρ. μετασχηματιστές
ΚΩΔ. 002687
EAN.
3414970601520
Ενεργοποιητής μείωσης φωτισμού KNX που ελέγχει λαμπτήρες πυρακτώσεως και αλογόνου με σιδηρομαγνητικούς ή ηλεκτρονικούς μετασχηματιστές με αυτόματη αναγνώριση φορτίων (φορτία τύπου R, L ή C) μέσω 4 εξόδων
Εγγύηση 2 χρόνια
1 029,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | Yes |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Radio frequent bidirectional | No |
Model | Control module |
Mounting method | Surface mounted |
Width in number of modular spacings | 4 |
With bus connection | Yes |
Bus module detachable | No |
Substation input | No |
---|---|
Local operation/hand operation | Yes |
With LED indication | Yes |
Number of outputs | 4 |
Output power | 10-400 W |
Power boost suitable | No |
Type of load | Universal |
Max. control current | 20 mA |
Voltage | 207-253 V |
Parallel-service possible | No |
Frequency | 50-60 Hz |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
KNX EIB-11/11669/14
(0.25 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ