Κολλάρο Colson μαύρο 9Χ185 mm για εξωτερικές εγκαταστάσεις
COLSON™
Legrand
Κολλάρο Colson μαύρο 9Χ185 mm για εξωτερικές εγκαταστάσεις
ΚΩΔ. 031913
EAN.
3414971132160
Τα κολλάρα καλωδίων Colson χρησιμοποιούνται για τη σύσφιξη των ηλεκτρικών καλωδίων με υψηλή αντοχή έλξης. Ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία και τις ακραίες θερμοκρασίες. Ενισχυμένη εργονομία για μεγαλύτερη ευκολία εγκατάστασης
Εγγύηση 2 χρόνια
0,35 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Band width | 9 mm |
---|---|
Length belt/tape/tie | 185 mm |
Tie thickness | 2 mm |
Min. tensile strength | 360 N |
Operating temperature | -40-85 °C |
Mounting temperature | -30-85 °C |
Model | External toothing |
Band closure | Double lock head |
Material | Plastic |
Material quality | Polyamide flame retardant |
Surface protection | Untreated |
---|---|
UV-stable according to ASTM D6779 | Yes |
Halogen free | Yes |
Colour | Black |
Transparent | No |
Fluorescent | No |
Text strip | None |
Solvable fastener | No |
Type of fastening | Dowel |
UL approval | Yes |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ