Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Κουτί Διακλάδωσης Plexo™ Στρογγυλό - Στεγανό IP 55 - IK 07. Ø 70 - Ύψος: 45mm, 4 στυπιοθλήπτες.

PLEXO™ BOXES Legrand

Κουτί Διακλάδωσης Plexo™ Στρογγυλό - Στεγανό IP 55 - IK 07. Ø 70 - Ύψος: 45mm, 4 στυπιοθλήπτες.

ΚΩΔ. 092002 EAN. 3245060920029

Κουτιά Στρογγυλά Κάλυμμα που κουμπώνει. 4 στυπιοθλήπτες. Ø καλωδίων και σωλήνων: 4 έως 20 mm. Ø 70 - Ύψος: 45mm.

Εγγύηση 2 χρόνια
2,68 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Max. conductor cross section 20 mm²
Equipped with None
Shape Round
Mounting method Universal
Mounting in the soil No
Mounting under water No
For tube diameter 20 mm
Inlet from the rear No
Depth 51 mm
Diameter 80 mm
Tackable No
Number of inlets 4
Type of housing feed-through Trimmable step membrane
Material Plastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Colour Grey
Degree of protection (IP) IP55
Cover model Other
Transparent cover No
Cover attachment Snapped on
Castable No
With casting compound No
Sealable No
Circuit integrity None
With screening No
Weatherproof Yes
Operating / setting temperature -25-40 °C
Explosion-tested version No
For Ex-zone gas None
For Ex-Zone dust None
Degree of impact strength (IK) IK07
Storage temperature -25-70 °C
RAL-number 7035
Antimicrobial treatment No
Label space/information surface No
Entry membrane gland type Flexible to cut
Vertical fixing center distance 50-50 mm
Horizontal fixing center distance 50-50 mm

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F01039EN-03.pdf pdf (1.16 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
3D_LG-092002.stp ifc (0.54 Mo)
2 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_715099 (0.51 Mo)
PEP