Κυλινδρική ασφάλεια 12Α 1000V 10Χ38.Κατάλληλη για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών
Cylindrical fuse
Legrand
Κυλινδρική ασφάλεια 12Α 1000V 10Χ38.Κατάλληλη για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών
ΚΩΔ. 414628
EAN.
3245064146289
Κυλινδρική ασφάλεια 12Α 1000V 10Χ38.Κατάλληλη για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών.Τύπου Gpv
Εγγύηση 2 χρόνια
13,70 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 10 mm |
---|---|
Size | 10x38 mm |
Voltage type | DC |
Depth | 38 mm |
Rated voltage | 1000 V |
Utilization category | gPV (photovoltaic protection) |
Rated current | 12 A |
Type of fuse status indicator | Other |
---|---|
Model | Ceramic fuse |
Breaking capacity | 10 kA |
Power loss at rated current | 0.72 W |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ