Κυλινδρική ασφάλεια 14Χ51mm gG χωρίς ενδεικτικό τήξης 10A
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Legrand
Κυλινδρική ασφάλεια 14Χ51mm gG χωρίς ενδεικτικό τήξης 10A
ΚΩΔ. 014310
EAN.
3245060143107
Κυλινδρική ασφάλεια φυσιγγίου για την προστασία των εγκαταστάσεων καλωδίωσης από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα. Τύπος gG για κυκλώματα που τροφοδοτούν φορτία με χαμηλά ρεύματα εισόδου.
Εγγύηση 2 χρόνια
3,49 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 14 mm |
---|---|
Size | 14x51 mm |
Voltage type | AC/DC |
Depth | 51 mm |
Rated voltage | 500 V |
Utilization category | gG (cable protection/equipment protection) |
Rated current | 8 A |
Type of fuse status indicator | Other |
---|---|
Model | Ceramic fuse |
Breaking capacity | 120 kA |
Power loss at rated current | 1.65 W |
Rated operating frequency | 42-62 Hz |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ