Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print
Νέα title
title

Κυλινδρική ασφάλεια 15Α 1000V 10Χ38.Κατάλληλη για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών

Cylindrical fuse Legrand

Κυλινδρική ασφάλεια 15Α 1000V 10Χ38.Κατάλληλη για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών

ΚΩΔ. 414629 EAN. 3245064146296

Κυλινδρική ασφάλεια 15Α 1000V 10Χ38.Κατάλληλη για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών.Τύπου Gpv

Εγγύηση 2 χρόνια
13,70 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Width 10 mm
Size 10x38 mm
Voltage type DC
Depth 38 mm
Rated voltage 1000 V
Utilization category gPV (photovoltaic protection)
Rated current 15 A
Type of fuse status indicator Other
Model Ceramic fuse
Breaking capacity 10 kA
Power loss at rated current 0.91 W
Operating / setting temperature -25-40 °C
Storage temperature -40-70 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F01249EN01.pdf pdf (0.71 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
LGRP-2015-304-V1-EN.pdf pdf (0.66 Mo)