Κυλινδρική ασφάλεια10Α 1000V 10Χ38.Κατάλληλη για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών
Cylindrical fuse
Legrand
Κυλινδρική ασφάλεια10Α 1000V 10Χ38.Κατάλληλη για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών
ΚΩΔ. 414627
EAN.
3245064146272
Κυλινδρική ασφάλεια10Α 1000V 10Χ38.Κατάλληλη για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών.Τύπου Gpv
Εγγύηση 2 χρόνια
13,70 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 10 mm |
---|---|
Size | 10x38 mm |
Voltage type | DC |
Depth | 38 mm |
Rated voltage | 1000 V |
Utilization category | gPV (photovoltaic protection) |
Rated current | 10 A |
Type of fuse status indicator | Other |
---|---|
Model | Ceramic fuse |
Breaking capacity | 10 kA |
Power loss at rated current | 0.67 W |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ