Linkeo2 βάθρο για πίνακες πλάτος 600mm x βάθος 800mm ή πλάτος 800mm x βάθος 600mm
LINKEO
Legrand
Linkeo2 βάθρο για πίνακες πλάτος 600mm x βάθος 800mm ή πλάτος 800mm x βάθος 600mm
ΚΩΔ. 646401
EAN.
3245066464015
Μεταλλική βάθρος που αποτελείται από 4 γωνιακά μπλοκ και 4 αφαιρούμενες βάσεις. Για πίνακα πλάτος 600 x βάθος 800 mm ή πλάτος 800mm x βάθος 600mm
Εγγύηση 2 χρόνια
282,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Base complete |
---|---|
Material | Steel |
Colour | Grey |
Suitable for enclosure building width | 600 mm |
Suitable for enclosure building depth | 800 mm |
Suitable for aeration/de-aeration | No |
Suitable for cable patch | Yes |
---|---|
Suitable for outdoor set-up | No |
Width | 600 mm |
Height | 100 mm |
Depth | 800 mm |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ